??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Akron Brass Company
Description
3480 StreamMaster™ II Electric Fire Monitor System 2000 GPM (7600 LPM)
Bill of material
3480 StreamMaster™ II Electric Fire Monitor System 2000 GPM (7600 LPM)
ORDERNO
3480 StreamMaster™ II Electric Fire Monitor System 2000 GPM (7600 LPM)
BRAND
brand
StreamMaster
CERTIFICATION_S_
certification(s)
DEPTH
depth
12 12'' (318 mm)
FLOW__GPM_
flow (gpm)
2000
FLOW__LPM_
flow (lpm)
7600
HEIGHT
height
15'' (381 mm)
INLET
inlet
4 150 lb. flange (DN100 PN16 flange)
MATERIAL
material
Pyrolite
NAME
name
3480 StreamMaster™ II Electric Fire Monitor System 2000 GPM (7600 LPM)
OUTLET
outlet
3 12'' Male (89 mm)
STYLE
style
3480
TYPE
type
VOLTS
volts
12 V or 24 V
WARRANTY
warranty
WEIGHT
weight
40.7 (18.5 kg)
WIDTH
width
11 58'' (295 mm)
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions