??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Akron Brass Company
Description
3463 FireFox Electric Monitor 12V 2 NPT x 1.5 NH Monitor and Logic Box
Bill of material
3463 FireFox Electric Monitor 12V 2 NPT x 1.5 NH Monitor and Logic Box
ORDERNO
3463 FireFox Electric Monitor 12V 2 NPT x 1.5 NH Monitor and Logic Box
BRAND
brand
FireFox
DEPTH
depth
11 12 (292 mm)
HEIGHT
height
11 34 (298 mm)
INLET
inlet
2 NPT,2 12 NPT,1 12 FL,3 FL (50 mm,65 mm,38 mm,75 mm)
MATERIAL
material
Pyrolite
OUTLET
outlet
1 12 NH,2 12 NH (38 mm,65 mm)
STYLE
style
3463
TYPE
type
Electrical
VOLTS
volts
12 V
WEIGHT
weight
25 lbs (11.3 kg)
WIDTH
width
11 (279 mm)
NAME
name
3463 FireFox Electric Monitor 12V 2 NPT x 1.5 NH Monitor and Logic Box
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions