??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Akron Brass Company
Description
3444 Mercury™ Quick Attack LE Portable Fire Monitor for Direct Purchase
Bill of material
3444 Mercury™ Quick Attack LE Portable Fire Monitor for Direct Purchase
ORDERNO
3444 Mercury™ Quick Attack LE Portable Fire Monitor for Direct Purchase
BRAND
brand
Mercury
CERTIFICATION_S_
certification(s)
DEPTH
depth
15.0 (381.0 mm)
FLOW__GPM_
flow (gpm)
500
HEIGHT
height
9.6 (243.9 mm)
INLET
inlet
2 12
MATERIAL
material
Pyrolite
NAME
name
3444 Mercury™ Quick Attack LE Portable Fire Monitor for Direct Purchase
OPERATING_PRESSURE
operating pressure
230 (16)
OUTLET
outlet
2 12
STYLE
style
3444
TYPE
type
WARRANTY
warranty
WEIGHT
weight
15 lbs (6.8 kg)
WIDTH
width
23.2 (584.3 mm)
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions