??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Akron Brass Company
Description
3436 Apollo 4'' Single Waterway Monitor
Bill of material
3436 Apollo 4'' Single Waterway Monitor
ORDERNO
3436 Apollo 4'' Single Waterway Monitor
BRAND
brand
Apollo
DEPTH
depth
42.19in (1071.63mm)
HEIGHT
height
18.25in (463.6mm)
MATERIAL
material
Pyrolite
STYLE
style
3436
TYPE
type
Deck Pipe
WEIGHT
weight
37 lbs (16 kg)
WIDTH
width
17.5in (444.5mm)
NAME
name
3436 Apollo 4'' Single Waterway Monitor
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions