??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Eureka Lighting
Descrizione
3419CLIFF
Lista materiale
MDPIBN6EM
ORDERNO
VAR3000K
3000k
VAR4000K
4000k
APPARENT_LOAD
carico apparente
70
BLK
nero
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calcolare il coefficiente di utilizzo
1
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficiente di utilizzo
0
COLOR_FILTER
filtro colore
16777215
COST
costo
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
taglio con vuoti quando viene caricato
0
DEFAULT_ELEVATION
elevazione predefinita
1500
DESIGN_OPTION
opzione di progettazione
-1
DIAMETER
diametro
9,21" [ 234mm]
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
spostamento della temperatura di colore della lampada dimmerabile
0
EMIT_FROM_LINE_LENGTH
emettere dalla lunghezza della linea
50
HEIGHT
altezza
11,73" [ 298mm]
HOST
ospite
5
INITIAL_COLOR
colore iniziale
0
INITIAL_INTENSITY
intensità iniziale
0
LAMP
lampada
NICHIA NCSLE17A
LIGHT_LOSS_FACTOR
fattore di perdita di luce
0
LIGHT_SOURCE
fonte di luce
1
LIGHT_SOURCE_SYMBOL_SIZE
dimensione del simbolo della sorgente luminosa
50
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
mantenere l'orientamento delle annotazioni
0
MASSUNIT
unità di massa
1
MODEL
modello
3419
MOUNTING
montaggio
SUPERFICIE
NUMBER_OF_LAMPS
numero di lampade
10
PART_TYPE
tipo di parte
0
ROOM_CALCULATION_POINT
punto di calcolo della stanza
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
dimensione del connettore rotondo
1
SHARED
condiviso
0
VERSION
versione
2014
VOLTAGE
tensione
120V o 277V
WATTAGE_COMMENTS
commenti sulla potenza
8W
WHE
ruota
NAME
nome
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions