??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Eureka Lighting
Beschreibung
3419CLIFF
Stückliste
MDPIBN6EM
ORDERNO
VAR3000K
3000k
VAR4000K
4000k
APPARENT_LOAD
Scheinlast
70
BLK
blk
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Berechnung des Auslastungskoeffizienten
1
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Auslastungskoeffizient
0
COLOR_FILTER
Farbfilter
16777215
COST
Kosten
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
0
DEFAULT_ELEVATION
Standard-Höheneinstellung
1500
DESIGN_OPTION
Designoption
-1
DIAMETER
Durchmesser
9.21" [ 234mm]
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
Farbtemperaturverschiebung der Dimmlampe
0
EMIT_FROM_LINE_LENGTH
von der Zeilenlänge ausgehen
50
HEIGHT
Höhe
11.73" [ 298mm]
HOST
Gastgeber
5
INITIAL_COLOR
ursprüngliche Farbe
0
INITIAL_INTENSITY
anfängliche Intensität
0
LAMP
Lampe
NICHIA NCSLE17A
LIGHT_LOSS_FACTOR
Lichtverlustfaktor
0
LIGHT_SOURCE
Lichtquelle
1
LIGHT_SOURCE_SYMBOL_SIZE
Größe des Lichtquellensymbols
50
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
Beibehaltung der Ausrichtung der Beschriftung
0
MASSUNIT
Masseneinheit
1
MODEL
Modell
3419
MOUNTING
Montage
OBERFLÄCHE
NUMBER_OF_LAMPS
Anzahl der Lampen
10
PART_TYPE
Teiletyp
0
ROOM_CALCULATION_POINT
Raumberechnungspunkt
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
Abmessungen des Rundsteckers
1
SHARED
gemeinsam genutzt
0
VERSION
Version
2014
VOLTAGE
Spannung
120V oder 277V
WATTAGE_COMMENTS
Kommentare zur Wattleistung
8W
WHE
whe
NAME
Name
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions