??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Eureka Lighting
Description
3418CLIFF
Nomenclature
OA35PAYJ7
ORDERNO
VAR3000K
3000k
VAR4000K
4000k
APPARENT_LOAD
charge apparente
70
BLK
noir
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculer le coefficient d'utilisation
1
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient d'utilisation
0
COLOR_FILTER
filtre de couleur
16777215
COST
coût
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
coupe avec des vides en cas de chargement
0
DEFAULT_ELEVATION
élévation par défaut
1500
DESIGN_OPTION
option de conception
-1
DIAMETER
diamètre
9.21" [ 234mm]
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
variation de la température de couleur de la lampe à gradation
0
EMIT_FROM_LINE_LENGTH
émettre à partir de la longueur de la ligne
100
HEIGHT
hauteur
11.73" [ 298mm]
HOST
hôte
5
INITIAL_COLOR
couleur initiale
0
INITIAL_INTENSITY
intensité initiale
0
LAMP
lampe
NICHIA NCSLE17A
LIGHT_LOSS_FACTOR
facteur de perte de lumière
0
LIGHT_SOURCE
source lumineuse
1
LIGHT_SOURCE_SYMBOL_SIZE
source lumineuse taille du symbole
50
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
maintenir l'orientation des annotations
0
MASSUNIT
unité de masse
1
MODEL
modèle
3418
MOUNTING
montage
SURFACE
NUMBER_OF_LAMPS
nombre de lampes
10
PART_TYPE
type de pièce
0
ROOM_CALCULATION_POINT
point de calcul de la pièce
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
dimension du connecteur rond
1
SHARED
partagé
0
VERSION
version
2014
VOLTAGE
tension
120V ou 277V
WATTAGE_COMMENTS
commentaires sur la puissance
8W
WHE
si
NAME
nom
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions