??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Eureka Lighting
Description
3415BFLEX
Nomenclature
M394NTLTQ
ORDERNO
M394NTLTQ
APPARENT_LOAD
charge apparente
70
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
calculer le coefficient d'utilisation
1
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
coefficient d'utilisation
0
COLOR_FILTER
filtre de couleur
16777215
COST
coût
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
coupe avec des vides en cas de chargement
0
DEFAULT_ELEVATION
élévation par défaut
1500
DEPTH
profondeur
3.90" [99 mm]
DESCRIPTION
description
G24Q2 4P DTT 2x18W
DESIGN_OPTION
option de conception
-1
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
variation de la température de couleur de la lampe à gradation
0
HEIGHT
hauteur
13.00" [330 mm]
HOST
hôte
5
INITIAL_COLOR
couleur initiale
0
INITIAL_INTENSITY
intensité initiale
0
LAMP
lampe
DTT
LIGHT_LOSS_FACTOR
facteur de perte de lumière
0
LIGHT_SOURCE
source lumineuse
1
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
maintenir l'orientation des annotations
0
MASSUNIT
unité de masse
1
MODEL
modèle
3415B FLEX MEDIA
MOUNTING
montage
SURFACE
NUMBER_OF_LAMPS
nombre de lampes
2
PART_TYPE
type de pièce
0
ROOM_CALCULATION_POINT
point de calcul de la pièce
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
dimension du connecteur rond
1
SHARED
partagé
0
TILT_ANGLE
angle d'inclinaison
0
VERSION
version
2009
VOLTAGE
tension
120/277 V
WATTAGE_COMMENTS
commentaires sur la puissance
36 W
WIDTH
largeur
8.70" [220 mm]
NAME
nom
4PS2PISB7
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions