??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Eureka Lighting
Beschreibung
3409TUMBLER
Stückliste
YKB7PQXWS
ORDERNO
VAR4W_3000K
4w 3000k
VAR4W_4000K
4w 4000k
VAR8W_3000K
8w 3000k
VAR8W_4000K
8w 4000k
APPARENT_LOAD
Scheinlast
70
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Berechnung des Auslastungskoeffizienten
1
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
Auslastungskoeffizient
0
COLOR_FILTER
Farbfilter
16777215
COST
Kosten
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
0
DEFAULT_ELEVATION
Standard-Höheneinstellung
1500
DEPTH
Tiefe
3.81" [ 97mm]
DESIGN_OPTION
Designoption
-1
DIAMETER
Durchmesser
4.81" [ 122mm]
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
Farbtemperaturverschiebung der Dimmlampe
0
HOST
Gastgeber
5
INITIAL_COLOR
ursprüngliche Farbe
0
INITIAL_INTENSITY
anfängliche Intensität
0
LAMP
Lampe
LIGHT_LOSS_FACTOR
Lichtverlustfaktor
0
LIGHT_SOURCE
Lichtquelle
1
LIGHT_SOURCE_SYMBOL_LENGTH
Länge des Lichtquellensymbols
3048
MAINTAIN_ANNOTATION_ORIENTATION
Beibehaltung der Ausrichtung der Beschriftung
0
MASSUNIT
Masseneinheit
1
MODEL
Modell
3409 TUMBLER
MOUNTING
Montage
OBERFLÄCHE
NUMBER_OF_LAMPS
Anzahl der Lampen
4
PART_TYPE
Teiletyp
0
ROOM_CALCULATION_POINT
Raumberechnungspunkt
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
Abmessungen des Rundsteckers
1
SHARED
gemeinsam genutzt
0
SPOT_BEAM_ANGLE
Abstrahlwinkel
SPOT_FIELD_ANGLE
Punktfeldwinkel
TILT_ANGLE
Kippwinkel
90
VERSION
Version
2014
VOLTAGE
Spannung
120V
WATTAGE_COMMENTS
Kommentare zur Wattleistung
NAME
Name
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions