??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
339.11 - Rückschlagklappe S4 mit Feder
Stückliste
AGRU_72339113111_Swing Type Check Valve+Spring_FPM-sealing S4_PP Pure grey_315 - MOP 6 bar
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
MN
Artikelnummer
M
Artikelnummer
BILDCODE
Bildcode
339.11
WEIGHT
Gewicht
kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
DURCHMESSER
Dimension kurz
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Rückschlagklappe S4 mit Feder
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
FPM-Dichtung
MATERIAL
Material
PP Pure grau
HERSTELLV
Herstellverfahren
formgespritzt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Flanschverbindung DIN
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
D1
mm
D2
mm
B
mm
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions