??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3366 - RTT cooling unit- blue e - performance category 1500 W
Спецификация
3366.540
BEST
Арт. №
DETAIL
Деталь
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Обозн. 1
BEZ2
Обозн. 2
B
Ширина
435 mm
H
Высота
1590 mm
T
Глубина
205 mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
MAT
Material
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Вес
kg
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions