??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3332 - RTT blue e Kühlgerät - Leistungsklasse 4000 W
Stückliste
3332.540 (2)
BEST
Best.-Nr. SK
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
RTT blue e Kühlgerät
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse 4000 W
B
Breite
500 mm
H
Höhe
1580 mm
T
Tiefe
340 mm
GL
Gesamtleistung
3,95/4,35 kW
SP
Spannung
400V 50 Hz, 460 60 Hz
MAT
Material
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
91.000 kg
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions