??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3329 - RTT cooling unit- blue e - performance category 2500 W
Bill of material
3329.540 (2)
BEST
Model No. SK
DETAIL
Detail
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
RTT cooling unit- blue e
BEZ2
Designation 2
Performance category 2500 W
B
Width
400 mm
H
Height
1580 mm
T
Depth
295 mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
MAT
Material
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
kg
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions