??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3328 - RTT cooling unit- blue e - performance category 2000 W
Спецификация
3328.540 (2)
BEST
Model No. SK
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
RTT cooling unit- blue e
BEZ2
Обозн. 2
Performance category 2000 W
B
Ширина
400 mm
H
Высота
1580 mm
T
Глубина
295 mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
MAT
Material
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
kg
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions