??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3303 - RTT blue e Kühlgerät (R1234yf) - Leistungsklasse 500 W
Stückliste
3303.500 (2)
BEST
Best.-Nr. SK
3303.500
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
RTT blue e Kühlgerät (R1234yf)
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse 500 W
B
Breite
280 mm
H
Höhe
550 mm
T
Tiefe
210 mm
GL
Gesamtleistung
0,50/0,50 kW
SP
Spannung
200V 50/60Hz
MAT
Material
Stahlblech
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
17.000 kg
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions