Akron Brass Company
Description
3293 FireFox Nozzle (350-400-450-500GPM)
Bill of material
3293 FireFox Nozzle (350-400-450-500GPM)
ORDERNO
3293 FireFox Nozzle (350-400-450-500GPM)
BRAND
brand
FireFox
CERTIFICATION_S_
certification(s)
FLOW__GPM_
flow (gpm)
350-400-450-500
FLOW__LPM_
flow (lpm)
1325-1525-1700-1800
LENGTH
length
7 37'' (187 mm)
NAME
name
3293 FireFox Nozzle (350-400-450-500GPM)
STYLE
style
3293
SWIVEL_INLET
swivel inlet
2.5'' (65 mm)
WARRANTY
warranty
WEIGHT
weight
7 12 lbs (3.4 kg)
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions