Akron Brass Company
Description
3293 FireFox Nozzle (30-60-95-125 GPM)
Bill of material
3293 FireFox Nozzle (30-60-95-125 GPM)
ORDERNO
3293 FireFox Nozzle (30-60-95-125 GPM)
BRAND
brand
FireFox
CERTIFICATION_S_
certification(s)
FLOW__GPM_
flow (gpm)
30-60-95-125
FLOW__LPM_
flow (lpm)
115-230-360-475
LENGTH
length
7'' (178 mm)
NAME
name
3293 FireFox Nozzle (30-60-95-125 GPM)
STYLE
style
3293
SWIVEL_INLET
swivel inlet
1.5'' (38 mm)
WARRANTY
warranty
WEIGHT
weight
5 lbs (2.3 kg)
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions