Akron Brass Company
Description
3293 FireFox Nozzle (125-175-250-350 GPM)
Bill of material
3293 FireFox Nozzle (125-175-250-350 GPM)
ORDERNO
3293 FireFox Nozzle (125-175-250-350 GPM)
BRAND
brand
FireFox
CERTIFICATION_S_
certification(s)
FLOW__GPM_
flow (gpm)
125-175-250-350
FLOW__LPM_
flow (lpm)
475-660-950-1325
LENGTH
length
7 37'' (187 mm)
NAME
name
3293 FireFox Nozzle (125-175-250-350 GPM)
STYLE
style
3293
SWIVEL_INLET
swivel inlet
1.5'' (38 mm)
WARRANTY
warranty
WEIGHT
weight
7 14 lbs (3.4 kg)
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions