??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 49
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol Air LB
Description
3261 wiring accessories
Bill of material
00326116359
ORDERNO
FLUID_RESISTANCE___WITHSTANDING_UNDER_SPRINKLING
fluid resistance - withstanding under sprinkling
Fuel, Hydraulic fluids, Oils, Cleaning products, De-icing fluids
OPERATING_TEMPERATURE___MAX
operating temperature - max
135 °C
OPERATING_TEMPERATURE___MIN
operating temperature - min
-55 °C
SALT_SPRAY
salt spray
48 h
SHELL_MATERIAL
shell material
Thermoplastic
SHOCKS___AMPLITUDE
shocks - amplitude
20 g
SHOCKS___DURATION
shocks - duration
11 ms
SHOCKS___TYPE
shocks - type
Sawtooth
SMOKE_COMPLIANCE
smoke compliance
ABD 0031
VIBRATIONS___AMPLITUDE
vibrations - amplitude
5.86 g
VIBRATIONS___DURATION
vibrations - duration
9 h
VIBRATIONS___FREQUENCY
vibrations - frequency
From 10 to 2000
VIBRATIONS___TYPE
vibrations - type
Random
WEIGHT
weight
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업