??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3185 - Blue e+ Kühlgerät + Leistungsklasse 1500 W
Stückliste
3185.730 (2)
BEST
Best.-Nr.
3185.730
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Blue e+ Kühlgerät
BEZ2
Bez.2
Mit e+ Controller
B
Breite
700 mm
H
Höhe
308 mm
T
Tiefe
560 mm
GL
Gesamtleistung
1.3 kW
SP
Spannung
110 - 240, 1~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60
MAT
Material
Stahlblech
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
38.000 kg
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions