??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3185 - Blue e+ cooling unit - performance category 1500 W
Спецификация
3185.730 (2)
BEST
Номер детали
3185.730
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Blue e+ cooling unit
BEZ2
Обозн. 2
With e+ controller
B
Ширина
700 mm
H
Высота
308 mm
T
Глубина
560 mm
GL
Total capacity
1.3 kW
SP
Rated operating voltage
110 - 240, 1~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60
MAT
Material
Sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
38.000 kg
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions