??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3178 - Blue e+ cooling unit - performance category 300 W
Bill of material
3178.800(2)
BEST
Model No. SK
DETAIL
Detail
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Designation 1
Blue e+ cooling unit
BEZ2
Designation 2
with e+ controler
B
Width
300 mm
H
Height
570 mm
T
Depth
159 mm
GL
total capacity
0,3 kW
SP
rated operating voltage
110 - 240, 1~, 50/60
MAT
Material
Sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions