??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
4G GHIDINI
Description
310130 L For ISO Pipe
Bill of material
310130 61710
ORDERNO
C
c
CLAMP_REIHE_B_OD
clamp reihe b od
CODE_AISI_316L
code aisi 316l
DN
dn
H
h
KG
kg
L
l
PN
pn
VAR__A
ø a
VAR__B
ø b
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions