??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2826800000 - UR20-1COM-232-485-422-V2
Спецификация
Weidmueller 2826800000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2826800000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-1COM-232-485-422-V2
DESCSHORT
Description short
Модуль связи ввода-вывода
DESCLONG
Description long
Модуль ввода-вывода для соединения и использования принятых коммуникационных технологий.
GTIN
4064675363354
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
No
BAD304
Bearing track assembly possible
Yes
BAD347
Field bus connection possible via separate bus couplers
Yes
BAD669
System components present
No
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.089 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions