??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Allectra
Description
273-CSO-51-20
Bill of material
273-CSO-51-20
ORDERNO
273-CSO-51-20
BODY_MATERIAL
body material
Steatite (MgO)
MAX_V_IN_VACUUM
max v in vacuum
35kV
OUTSIDE_DIAMETER
outside diameter
19mm
OVERALL_LENGTH
overall length
51mm
SIZE_OR_DN
size or dn
51mm long
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-200°C to 450°C
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VOLTAGE_RATING
voltage rating
Air 8.75kV
NAME
name
273-CSO-51-20
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions