Allectra
Description
273-CSO-13-10
Bill of material
273-CSO-13-10
ORDERNO
273-CSO-13-10
BODY_MATERIAL
body material
Steatite (MgO)
MAX_V_IN_VACUUM
max v in vacuum
10kV
OUTSIDE_DIAMETER
outside diameter
10mm
OVERALL_LENGTH
overall length
12.7mm
SIZE_OR_DN
size or dn
12.7mm long
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-200°C to 450°C
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VOLTAGE_RATING
voltage rating
Air 2.5kV
NAME
name
273-CSO-13-10
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업