Allectra
Description
271-CB30K-51-C63
Bill of material
271-CB30K-51-C63
ORDERNO
271-CB30K-51-C63
BODY_MATERIAL
body material
Ceramic
INSIDE_DIAMETER
inside diameter
51mm
OUTSIDE_DIAMETER
outside diameter
60.3mm
OVERALL_LENGTH
overall length
101.6mm
SIZE_OR_DN
size or dn
DN63CF (4 ½ OD flange)
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-200°C to 450°C
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VOLTAGE_RATING
voltage rating
30kV
NAME
name
271-CB30K-51-C63
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업