Allectra
Description
271-CB10K-8-C16
Bill of material
271-CB10K-8-C16
ORDERNO
271-CB10K-8-C16
BODY_MATERIAL
body material
Ceramic
INSIDE_DIAMETER
inside diameter
7.9mm
OUTSIDE_DIAMETER
outside diameter
12.9mm
OVERALL_LENGTH
overall length
46.7mm
SIZE_OR_DN
size or dn
DN16CF (1.33” OD flange)
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-200°C to 450°C
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VOLTAGE_RATING
voltage rating
11kV
NAME
name
271-CB10K-8-C16
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업