Allectra
Description
271-CB-6.4
Bill of material
271-CB-6.4
ORDERNO
271-CB-6.4
BODY_MATERIAL
body material
Ceramic
OUTSIDE_DIAMETER
outside diameter
6.35mm(14”)
OVERALL_LENGTH
overall length
76.2mm
SIZE_OR_DN
size or dn
Weld
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-200°C to 450°C
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VOLTAGE_RATING
voltage rating
10kV
NAME
name
271-CB-6.4
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업