??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Allectra
Description
271-CB-6.4
Bill of material
271-CB-6.4
ORDERNO
271-CB-6.4
BODY_MATERIAL
body material
Ceramic
OUTSIDE_DIAMETER
outside diameter
6.35mm(14”)
OVERALL_LENGTH
overall length
76.2mm
SIZE_OR_DN
size or dn
Weld
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-200°C to 450°C
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VOLTAGE_RATING
voltage rating
10kV
NAME
name
271-CB-6.4
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions