??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
DELTA LINE
Description
26N
Bill of material
26N58-113.1
ORDERNO
AMBIENT_WORKING_TEMPERATURE_RANGE
ambient working temperature range
-30 to +85°C
BACK_EMF_CONSTANT
back-emf constant
DIAMETER
diameter
26mm
MASS
mass
114g
MAX_AXIAL_SHAFT_LOAD
max axial shaft load
250N
MAX_CONTINUOUS_CURRENT
max continuous current
MAX_CONTINUOUS_TORQUE
max continuous torque
MAX_MOTOR_SPEED
max motor speed
8000rpm
MAX_RADIAL_SHAFT_LOAD
max radial shaft load
6 (5mm from bearing)N
MAX_WINDING_TEMPERATURE
max winding temperature
100°C
MECHANICAL_TIME_CONSTANT
mechanical time constant
MOTOR_REGULATION_RK_
motor regulation rk²
NO_LOAD_SPEED
no-load speed
NOMINAL_VOLTAGE
nominal voltage
OUTPUT_POWER
output power
ROTOR_INERTIA
rotor inertia
6gcm²
STALL_TORQUE
stall torque
TERMINAL_RESISTANCE
terminal resistance
TORQUE_CONSTANT
torque constant
TYPICAL_NO_LOAD_CURRENT
typical no-load current
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions