??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2674520000 - UC20-SL2000-EC
Nomenclature
Weidmueller 2674520000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2674520000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC20-SL2000-EC
DESCSHORT
Description short
Commande reposant sur CODESYS
DESCLONG
Description long
Commande industrielle reposant sur CODESYS (API). Projectable avec l'outil d'ingénierie PC adéquat
GTIN
GTIN-Code
4050118688542
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.250 kg
BAB577
depth
77.45 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
59 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions