??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2674520000 - UC20-SL2000-EC
Stückliste
Weidmueller 2674520000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2674520000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UC20-SL2000-EC
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steuerung CODESYS-basiert
DESCLONG
Langbeschreibung
CODESYS-basierte Industriesteuerung (PLC). Mit dem entsprechenden PC-Engineering-Werkzeug projektierbar.
GTIN
4050118688542
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.250 kg
BAB577
Tiefe
77.45 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
59 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions