??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2655600000 - UC20-SL2000-AC-EC-CAN
Спецификация
Weidmueller 2655600000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2655600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC20-SL2000-AC-EC-CAN
DESCSHORT
Description short
Управление с помощью CODESYS
DESCLONG
Description long
Промышленное управление с помощью CODESYS (ПЛК). Проектируемый с использованием соответствующего инструмента для ПК-проектирования
GTIN
GTIN-Code
4050118681529
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.343 kg
BAB577
depth
77.45 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
59 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371098
URL
URL
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions