??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2655600000 - UC20-SL2000-AC-EC-CAN
Bill of material
Weidmueller 2655600000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2655600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC20-SL2000-AC-EC-CAN
DESCSHORT
Short Description
Control CODESYS-based
DESCLONG
Long Description
CODESYS-based industrial control (PLC). Projectable with the appropriate PC-engineering tool.
GTIN
4050118681529
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.343 kg
BAB577
depth
77.45 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
59 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85371098
URL
URL
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions