Allectra
Description
265-025CU10K-2-C40
Bill of material
265-025CU10K-2-C40
ORDERNO
265-025CU10K-2-C40
BODY_MATERIAL
body material
304 Stainless steel
COMPLIANCE
compliance
Power glove type
CONDUCTOR_MATERIAL
conductor material
COPPER
MAX_CURRENT
max current
50A
PIN_GENDER
pin gender
male
SIZE_OR_DN
size or dn
DN40CF (2 ¾” OD flange)
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-100°C to 450°C
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VACUUM_SEAL
vacuum seal
ceramic
VOLTAGE_RATING
voltage rating
10kV
NAME
name
265-025CU10K-2-C40
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업