??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Allectra
Description
265-025CU10K-2-C40
Bill of material
265-025CU10K-2-C40
ORDERNO
265-025CU10K-2-C40
BODY_MATERIAL
body material
304 Stainless steel
COMPLIANCE
compliance
Power glove type
CONDUCTOR_MATERIAL
conductor material
COPPER
MAX_CURRENT
max current
50A
PIN_GENDER
pin gender
male
SIZE_OR_DN
size or dn
DN40CF (2 ¾” OD flange)
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-100°C to 450°C
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VACUUM_SEAL
vacuum seal
ceramic
VOLTAGE_RATING
voltage rating
10kV
NAME
name
265-025CU10K-2-C40
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions