Allectra
Description
261-40CU5K-C40
Bill of material
261-40CU5K-C40
ORDERNO
261-40CU5K-C40
BODY_MATERIAL
body material
Stainless SteelCeramic
COMPLIANCE
compliance
Power feedthrough
MAX_CURRENT
max current
40 Amps
NUMBER_OF_PINS
number of pins
1
SIZE_OR_DN
size or dn
DN40CF (2 ¾” OD flange)
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-100°C to 450°C
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VOLTAGE_RATING
voltage rating
5 kV DC
NAME
name
261-40CU5K-C40
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업