??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
261-351/342-000 hasta 261-356/342-000 - Borna final para 4 conductores para una máxima flexibilización del espacio, En ambos lados con tecla de accionam., sin tetones de fijación sobresaliente, 1 polo, para regletas de bornas con tetones de fijación, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
261-353/342-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
24 A
HOEHE
Altura
23.20 mm
BREITE
Ancho
10.00 mm
TIEFE
Profundidad
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
4
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
2
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions