??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
261-252/342-000 à 261-262/342-000 - Barrette à bornes pour 4 conducteurs, des deux côtés avec boutons-poussoir, Avec pieds de fixation encliquetables, pour épaisseur de tôle de 0,6-1,2 mm, Trou de fixation Ø 3,5 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
261-256/342-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
24 A
P
Nbre de pôles
HOEHE
hauteur
mm
BREITE
largeur
mm
TIEFE
profondeur
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x pole width) + 4,4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions