Allectra
Description
261-24CU5K-C16
Bill of material
261-24CU5K-C16
ORDERNO
261-24CU5K-C16
BODY_MATERIAL
body material
Stainless SteelCeramic
COMPLIANCE
compliance
Power feedthrough
CONDUCTOR_MATERIAL
conductor material
COPPER
MAX_CURRENT
max current
50 Amps
NUMBER_OF_PINS
number of pins
1
SIZE_OR_DN
size or dn
DN16CF (1.33” OD flange)
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-100°C to 450°C
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VOLTAGE_RATING
voltage rating
5 kV DC
NAME
name
261-24CU5K-C16
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업