Allectra
Description
261-198CU3K-BP
Bill of material
261-198CU3K-BP
ORDERNO
261-198CU3K-BP
BODY_MATERIAL
body material
Stainless SteelCeramic
COMPLIANCE
compliance
Power feedthrough
MAX_CURRENT
max current
600 Amps
NUMBER_OF_PINS
number of pins
1
SIZE_OR_DN
size or dn
1” baseplate
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-20°C to 150°C
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
HV 1x10-8 mbar ls
VOLTAGE_RATING
voltage rating
3 kV DC
NAME
name
261-198CU3K-BP
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업