Allectra
Description
261-190CU8K-K40
Bill of material
261-190CU8K-K40
ORDERNO
261-190CU8K-K40
BODY_MATERIAL
body material
Stainless SteelCeramic
COMPLIANCE
compliance
Power feedthrough
CONDUCTOR_MATERIAL
conductor material
COPPER
MAX_CURRENT
max current
800 Amps
NUMBER_OF_PINS
number of pins
1
SIZE_OR_DN
size or dn
DN40KF flange
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-100°C to 450°C
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
HV 1x10-8 mbar ls
VOLTAGE_RATING
voltage rating
8 kV DC
NAME
name
261-190CU8K-K40
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업