??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Allectra
Description
261-13NI5K
Bill of material
261-13NI5K
ORDERNO
261-13NI5K
BODY_MATERIAL
body material
Stainless SteelCeramic
COMPLIANCE
compliance
Power feedthrough
CONDUCTOR_MATERIAL
conductor material
Nickel
MAX_CURRENT
max current
8 Amps
NUMBER_OF_PINS
number of pins
1
SIZE_OR_DN
size or dn
Weld
TEMPERATURE_RANGE
temperature range
-100°C to 450°C
VACUUM_LEAK_RATE
vacuum leak rate
UHV 5x10-10 mbar ls
VOLTAGE_RATING
voltage rating
5 kV DC
NAME
name
261-13NI5K
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions