??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
258 - Clapet de retenue K4 à ressort
Nomenclature
AGRU_72258011017_Swing check valve K4 + Spring_FPM-sealing_PP Pure grey_DN 100 da 110 MOP 6 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Numéro de l'article
M
Numéro de l'article
BILDCODE
Code d'image
258
WEIGHT
Poids
kg
DIMENSIONLANG
Dimension longue
DURCHMESSER
Dimension courte
EXT_BEZ_1
Description 1
Clapet de retenue K4 à ressort
EXT_BEZ_2
Description 2
joint FPM
MATERIAL
Matériel
PP Pure gris
VERBINDUNG
Technologie de connexion
raccord par bride DIN/ANSI/JIS
DA
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
L
Dimension L
mm
D
mm
D2
mm
K
mm
K1
mm
ALPHA
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions