??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2489840000 - UR20-1COM-CANOPEN
Спецификация
Weidmueller 2489840000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2489840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-1COM-CANOPEN
DESCSHORT
Description short
Модуль связи (ввод-вывод)
DESCLONG
Description long
Модуль ввода-вывода для соединения и использования принятых коммуникационных технологий.
GTIN
4050118499827
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
No
BAD304
Bearing track assembly possible
Yes
BAD347
Field bus connection possible via separate bus couplers
Yes
BAD669
System components present
No
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.089 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions