??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2489840000 - UR20-1COM-CANOPEN
Nomenclature
Weidmueller 2489840000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2489840000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-1COM-CANOPEN
DESCSHORT
Description short
Module de communication (E/S)
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour la connexion et l'utilisation des technologies de communication établies.
GTIN
4050118499827
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
No
BAD304
Bearing track assembly possible
Yes
BAD347
Field bus connection possible via separate bus couplers
Yes
BAD669
System components present
No
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.089 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions