??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2489840000 - UR20-1COM-CANOPEN
Stückliste
Weidmueller 2489840000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2489840000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-1COM-CANOPEN
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul (I/O)
DESCLONG
Langbeschreibung
I/O-Modul zum Anschließen und Verwenden bestehender Kommunikationstechnik.
GTIN
4050118499827
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAM271
Wand-/Direktmontage möglich
Nein
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD347
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Ja
BAD669
Systemkomponente vorhanden
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.089 kg
BAB577
Tiefe
77.425 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
18.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions