??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2464590000 - UR20-8DI-PN-FSPS-V2
Lista materiałowa
Weidmueller 2464590000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2464590000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-8DI-PN-FSPS-V2
DESCSHORT
Description short
Moduł wejścia bezpieczeństwa (I/O)
DESCLONG
Description long
Cyfrowy moduł wejścia do aplikacji związanych z bezpieczeństwem do komunikacji za pośrednictwem protokołu bezpieczeństwa.
GTIN
GTIN-Code
4050118479294
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.089 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.500 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions