??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2426390000 - UR67-PB-78-16DI-12-60M
Спецификация
Weidmueller 2426390000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2426390000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR67-PB-78-16DI-12-60M
DESCSHORT
Description short
Модуль ввода-вывода
DESCLONG
Description long
Модуль для обработки сигналов.
GTIN
GTIN-Code
4050118434453
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAO494
Number of HW interfaces Industrial Ethernet
0
AAO495
Number of HW interfaces parallel
0
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
0
AAO503
Number of HW interfaces serial TTY
0
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
0
BAD293
Front installation possible
No
BAD296
Rack-assembly possible
No
BAD403
Optical interface present
No
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.615 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091
URL
URL
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions